디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
14 12 021 7005 000
型号: 14 12 021 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-2 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-2 BK SL
注释
比较
免费样品
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
헤더
사양
세로
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
2
코딩
코딩 핀은 별도 주문하십시오.
PCB 고정
스레드 플랜지 적용
기술적 특성
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5.08 mm
정격 전류
15 A
정격 전압
250 V
정격 임펄스 전압
4 kV
오염도
3
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 15 mΩ
제한 온도
-40 ... +110 °C
삽입 포스
≤ 6 N
철수 포스
≥ 3 N
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
승인규격
CE
UKCA
상업용 데이터
포장 규격
300
총 중량
1.62 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140207721
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15