配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
har-flexicon MTV-2 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 2
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 333
har-flexicon MTV-2 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
版本
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 2
  • 应用领域 用于 THR 回流焊接
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 污染等级 3
  • 传输特性 SPE T1-B
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀银 界面端
    镍表面镀银 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140279841
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415