PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 031 6050 333
型号: 14 12 031 6050 333
har-flexicon MTV-3 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 3
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
型号: 14 12 031 6050 333
har-flexicon MTV-3 Sample
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har
-flex
i
c
o
n
®
Element
Header
Version
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
3
Antal datakontakter
2
Antal specialkontakter
1x Afskærmning
Specifikation for specialkontakter
Afskærmning
Anvendelsesområde
til THR-flydelodning
Pakkens indhold
Prøve
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
5 mm
Forureningsgrad
3
Transmissionsegenskaber
SPE T1-B
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +105 °C
Isolationsgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeegenskaber
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ag over Ni Koblingsside
Ag over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
5,47 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140279858
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found