登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
14 12 031 6050 000
型号: 14 12 031 6050 000
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 3
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 031 6050 000
har-flexicon MTV-3 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Header
Версия
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
3
Контакты передачи данных
2
Число специальных контактов
1x Shielding
Технические характеристики специальных контактов
Shielding
Области применения
for THR reflow soldering
Содержимое упаковки
350 pieces on reel
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
5 mm
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
SPE T1-B
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Расстояние между проводниками
3.7 mm
Длина пути тока утечки
3.7 mm
Предельная температура
-40 ... +105 °C
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
PA66/6T
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Ag over Ni Mating side
Ag over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
Размер упаковки
350
Вес нетто
2.029 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140279803
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found