配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
1
Module holder
2
Contact block
4
型号: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
har-key latching 2x 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
钥匙开关
锁定 2x 90°
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Este item requer blocos de contato adicionais e um suporte de módulo para ser funcional. Favor selecioná-los em "Produtos correspondentes".
型号: 09 45 453 1300
har-key latching 2x 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Interfaces do operador
  • Série har-key
  • Elemento Interruptores de chave
  • Especificação fixador 2x 90°
Versão
  • Diâmetro do furo de montagem 22,3 mm
Características técnicas
  • Caminho de atuação 6 mm
  • Categoria de sobretensão III (proteção por baixa tensão)
  • Torque de aperto 1,5 ... ‌2,2 Nm Porca de fixação
  • Temperatura de operação -25 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +80 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Espessura do painel 1 ... ‌7 mm
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85365080
  • GTIN 5713140449206
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较