配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
har-modular H3 module female straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 52 903 1301
har-modular H3 module female straight
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-modular®
  • Identificatie H3-module
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Breedte van de module 20,32 mm
  • Aansluitmethode
    Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
    aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 3
  • Afsluitingslengte 4,1 mm
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Tussenruimteafstand
    ‌4 mm in de module
    ‌4,4 mm voor het moduleren van de rand
  • Kruipweg
    ‌4,4 mm in de module
    ‌4,6 mm voor het moduleren van de rand
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Contactweerstand ≤ 8 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 18 N
  • Uittrekkracht ≤ 12 N
  • Prestatieniveau
    1
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 2,5 kV
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚酰胺 (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镀银 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 4,673 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140198005
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较