7
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
USB
09 45 452 1964
型号: 09 45 452 1964
har-port USB 2.0 A-A PFT black 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 3 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1964
har-port USB 2.0 A-A PFT black 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har
-port
Element
Service-interfaces
Specificatie
USB 2.0
Versie
Kabellengte
3 m
Verbindingstype
Type A-contact - type A-connector
Bevestiging
Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
Omgevingstemperatuur
-25 ... +70 °C
steekcycli
≥ 1.500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
163,8 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140060784
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling