7
没有可用数据
eShop
Interfețe pentru operator
Interfeţe de service
...
har
-port
USB
09 45 452 1912
型号: 09 45 452 1912
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1.5 m
连接方式: B型插座-B型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1912
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-port
Element
Interfeţe de service
Specificație
USB 2.0
Versiune
Lungimea cablului
1,5 m
Tip conexiune
Mufă tip B - conector tip B
Fixare
Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
Temperatura ambiantă
-25 ... +70 °C
Cicluri de cuplare
≥ 1.500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Poliamidă (PA)
Culoare (carcasă/priză)
argint
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
64,122 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140060531
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found