饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7822 010
型号: 33 48 014 7822 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7822 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Złącze 2
RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +60 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
FRNC (LSZH)
Kolor (kabel)
Niebieski
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Odporność palnościowa
IEC 60754-2 Bezhalogenowość
IEC 61034 Gęstość dymu
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
56 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140263512
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found