配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 181 2580 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-S
ix Industrial 10A-1 plug A1-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2580 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identificação Data
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Angular inferior
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • outros contatos + 2x GND
  • Codificação Tipo A
  • Conteúdo da embalagem Embalagem a granel
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Diâmetro externo do fio ≤1,55 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >500 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento -30 ... +60 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≤ 25 N
  • Ciclos de conexão ≥ 5.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 5,5 ... 7,2 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Força de retenção ≥80 N travamento
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Ni ≥ 1 µm Lado da terminação (caixa de blindagem)
    Ni ≥ 0,2 µm Lado da terminação (carcaça de blindagem)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Cinza
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 11,9 g
  • País de origem Japão
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223226
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较