配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + 2x GND
  • Kodlama Tip A
  • Kilitleme tipi PushTrigger
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Kablo dış çapı ≤1,2 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Kablo Çapı 6 ... 7,2 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Tutma kuvveti ≥80 N kilitleme
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    50 g / 30 ms, 3 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (koruma)
    Paslanmaz Çelik
    Ni ≥ 1,6 µm Eşleşme tarafı (koruma)
    Ni ≥ 0,9 µm üzerinde Sn ≥ 0,9 µm Sonlandırma tarafı (ekranlama)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm Ni ≥ 2,6 µm üzerinde Eşleşme tarafı
    Ni ≥ 3 µm üzerinde Sn ≥ 1,8 µm Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Polikarbonat (PC)
    Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
    IEEE 802.3at Ethernet üzerinden güç (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 4,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 82055980
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较