7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9027 XL
型号: 09 45 181 9027 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9027 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING ix Industrial®
Identificación
Signal
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
En ángulo en la parte superior
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
10
Codificación
Tipo B
Contenidos del paquete
Embalaje a granel
Características técnicas
Sección de cable (AWG)
AWG 24/7
Diámetro exterior de cable
1,1 ... 1,25 mm
Corriente nominal
1,5 A
Corriente nominal
3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Resistencia de aislamiento
>500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 30 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento
-30 ... +60 °C
Humedad relativa
95 % Sin condensación (operación)
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Fuerza de inserción
≤ 25 N
Fuerza de extracción
≤ 25 N
Ciclos de conexión
≥ 5.000
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Diámetro de cable
5,5 ... 7,2 mm
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Fuerza de retención
≥80 N Bloqueo
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
Negro
Gris
Material (blindaje)
Acero inoxidable
Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje)
Ni ≥ 0.2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Material (carcasa/base)
Policarbonato (PC)
Color (carcasa/base)
Gris
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
12,059 g
País de origen
Japón
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140223370
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found