配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 181 9002 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9002 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 10
  • Codifica Tipo B
  • Confezione Imballaggio voluminoso
Dettagli tecnici
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24/7
  • Diametro esterno del cavo 1,1 ... ‌1,25 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Corrente d'esercizio 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7)
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistenza di contatto >500 MΩ
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Temperatura di stoccaggio -30 ... +60 °C
  • Umidità relativa
    95 % Non condensante (in esercizio)
    95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Forza di inserzione ≤ 25 N
  • Forza di prelievo ≤ 25 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 5.000
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Diametro del cavo 5,5 ... 7,2 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Forza di ritenzione ≥80 N aggancio
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto)
    Nero
    Grigio
  • Materiale (schermatura)
    Acciaio inox
    Ni ≥ 1 µm Lato di collegamento (scatola schermata)
    Ni ≥ 0,2 µm Lato di collegamento (custodia schermata)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti
    Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) Grigio
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 4,32 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140223301
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较