配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
2
型号: 09 45 181 9000 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
ix Industrial 10B-1 plug SL-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9000 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Signal
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 编码 B型
  • 包装内容 大批包装
技术参数
  • 导体截面积 AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • 线芯外径 ≤1.55 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5.5 ... 7.2 mm
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N 锁扣
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(屏蔽)
    不锈钢
    Ni ≥ 1 µm 接线侧(屏蔽罩)
    Ni ≥ 0.2 µm 接线侧(屏蔽壳)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端
    金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 灰色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 4.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223288
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较