配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
饰品
1
型号: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 更多插针 + 2x GND
  • 编码 C型
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.14 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 线芯外径 ≤1.2 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6 ... 7.2 mm
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N 锁扣
  • 抗震
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
    50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(屏蔽)
    不锈钢
    Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
    锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
    锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
  • 材料 (上壳/底座)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 4.53 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 82055980
  • GTIN 5713140455054
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408