配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
型号: 09 45 181 3503 XL
ix Industrial 8C-1 plug SL-I22
ix Industrial 8C-1 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3503 XL
ix Industrial 8C-1 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 编码 C型
  • 包装内容 Bulk packaging
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 22/7
  • 线芯外径 1.4 ... ‌1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5.5 ... 7.2 mm
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N locking
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯)
    Black
    Grey
  • 材料(屏蔽)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) Grey
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.95 g
  • 原产国 日本
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140327603
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较