电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 182 3503
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
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
连接器
系列
HARTING ix Industrial®
标识
Data
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
编码
C型
锁定类型
PushPull
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,23 ... 0,36 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
线芯外径
≤1,6 mm
额定电流
1,5 A
额定电流
3 A par contact en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
额定电压
50 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>500 MΩ
接触电阻
≤ 30 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
存储温度
-30 ... +60 °C
相对湿度
95 % sans condensation (exploitation)
95 % sans condensation (stockage/transport)
插入力
≤ 25 N
拔出力
≤ 25 N
插拔次数
≥ 5.000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
6 ... 7,2 mm
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV
保持力
≥80 N verrouillage
抗震
10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
50 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
颜色(插芯)
Noir
材料(屏蔽)
Acier inoxydable
Ni ≥ 1,6 µm Côté accouplement (blindage)
Sn ≥ 0,9 µm sur Ni ≥ 0,9 µm Côté raccordement (blindage)
材料(插针)
Alliage de cuivre
表面(插针)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sur Ni ≥ 2,6 µm Côté accouplement
Sn ≥ 3 µm sur Ni ≥ 1,8 µm Côté raccordement
材料 (上壳/底座)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
颜色(上売/底座)
Noir
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV 状态
normes
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Oui
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质
Non contenu
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Oui
商业数据
包装尺寸
5
净重
4.466 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
82055980
GTIN
5713140455061
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408