6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 010 1827 005
型号: 33 48 010 1827 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1827 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Steckverbinder 2
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Kodierung
Typ A
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
FRNC (LSZH)
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
IEC 60754-2 Halogenfreiheit
IEC 61034 Rauchdichte
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140259324
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide