配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 111 1A20 002
ix Industrial Type B PVC, 0.2m
ix Industrial Type B PVC, 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 002
ix Industrial Type B PVC, 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® B型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® B型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 5x 2x AWG 26
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 编码 B型
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 极限温度 -30 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较