登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1804 075
型号: 33 48 313 1804 075
ix Type A OM Cat.6A PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1804 075
ix Type A OM Cat.6A PUR 7.5m
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
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING ix Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
7,5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Počet kontaktů
8
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C Bez pohybu
-30 ... +70 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
IEC 60811-404 Odolnost proti olejům
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140332164
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found