登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1805 020
型号: 33 48 313 1805 020
ix Type A OM Cat.6A PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1805 020
ix Type A OM Cat.6A PVC 2.0m
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
Tip cablu
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Conector 2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING ix Industrial
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip A
Suprainjectat
Terminaţie IDC
Conector 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip A
Suprainjectat
Terminaţie IDC
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Număr de contacte
8
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-20 ... +80 °C nemişcat
-10 ... +70 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
110 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140331914
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found