配套产品
配套产品
Zubehör
1
型号: 33 48 313 1819 010
ix Type A OM Cat.6A Rail 1.0m
ix Type A OM Cat.6A Rail 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1819 010
ix Type A OM Cat.6A Rail 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    umspritzt
    IDC-Schneidklemmanschluss
  • Steckverbinder 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    umspritzt
    IDC-Schneidklemmanschluss
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung bahntauglich
  • Merkmale elektronenstrahlvernetzt Comp 752
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -40 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50264-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50306-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    NFPA 130 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
    EN 50155 Schock- und Vibrationsbeständigkeit
    EN 60811-403 Ozonbeständigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    EN 50618 UV-Beständigkeit
    IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140332249
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600