HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7805 050
型号: 33 48 314 7805 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7805 050
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 5.0m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
A型
一体成型
IDC接线方式
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
针数
8
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-10 ... +70 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61076-3-124
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140332775
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found