饰品
1
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7819 003
型号: 33 48 314 7819 003
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7819 003
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
Соединитель 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING ix Industrial
®
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Тип A
Литой
Подключение смещением изоляции (IDC)
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
для железнодорожного транспорта
Характеристики
пучек электронов перекрестный Comp 752
Версия
Длина кабеля
0,3 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Число контактов
8
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
Свойства материала
Материал (кабель)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50155 抗冲击和振动
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-404 耐油
EN 50618 耐UV
IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
29,086 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140333109
eCl@ss
27.060.390,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found