配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 5x 2x AWG 26
  • Nombre de contacts 10
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1.5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble) 灰色
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140333246
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604