167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4008
型号: 09 47 444 4008
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4008
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
장치 측면 / 패널 관통형
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
连接器1
saCon RJ45 LED grey
连接器2
saCon RJ45 LED grey
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
saCon RJ45 LED
Egyenes
2. csatlakozó
saCon RJ45 LED
直式
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
A kábel leírása
1:1布线
无卤素
Verzió
Kábelhossz
7 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Árnyékolás
屏蔽
Érintkezők száma
8
Rögzítés típusa
压入式连接
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +60 °C 未移动
0 ... +50 °C 已移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20 插配状态
Kábel átmérője
6.2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
灰色
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-7 插拔面
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140389571
eCl@ss
27.060.308,00