電源16 A ... 400 A
Filters
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出狀態
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      142
  • 額定電流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 16 A
      49
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      32
    • ‌ 70 A
      20
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 400 V
      26
    • 500 V
      19
    • 690 V
      13
    • 800 V
      2
    • 830 V
      12
    • 1,000 V
      52
    • 1,500 V
      2
    • 2,500 V
      2
  • 針數
    Select a value Reset filter
    • 1
      31
    • 2
      44
    • 3
      18
    • 4
      8
    • 5
      10
    • 6
      13
    • 7
      2
    • 8
      10
    • 20
      2
  • 接線方式
    Select a value Reset filter
    • Han-Quick Lock® 接線
      6
    • M8 螺栓接線
      2
    • Push-In
      14
    • 壓接針
      72
    • 籠式彈片接線
      4
    • 螺栓接線
      4
    • 軸向螺栓接線方式
      38
    • 軸向螺栓端子/壓接針
      4
142 products (of 142)
1/5
比較
0
排序方式
Filters
0