適用於工業用途的上殼/底座
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      79
    • 16 B
      76
    • 24 B
      57
    • 6 B
      42
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      87
    • 不封底安裝底座
      26
    • 表面安裝底座
      107
    • 飛線底座
      34
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • 單鎖扣
      152
    • 雙鎖扣
      84
    • 雙鎖扣(上殼)
      18
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      254
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      26
    • 1x M25
      50
    • 1x M32
      68
    • 1x M40
      43
    • 2x M20
      6
    • 2x M25
      13
    • 2x M32
      16
    • 2x M40
      6
  • 材料(上殼/底座)
    Select a value Reset filter
    • 強化型玻璃光纖
      254
    • 聚酰胺 (PA)
      254
254 products (of 254)
1/9
比較
0
排序方式
Filters
0