配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9914
DSUB LOCKING DEVICES
DSUB LOCKING DEVICES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 1
抗腐蚀钢
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 9914
DSUB LOCKING DEVICES
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Schiebeverriegelung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 1
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ≤0,4 Nm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Korrosionsbeständiger Stahl
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 3,65 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140087385
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400