配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9925
Han ADAPTER BLOCKS TO D-SUB
Han ADAPTER BLOCKS TO D-SUB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装板
用于1个D-Sub
金属
适配器: Han® 10 A 中的 D-Sub 3
注释
比较
型号: 09 20 000 9925
Han ADAPTER BLOCKS TO D-SUB
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Adapter plate
  • Description of the accessory for 1 x D-Sub
  • Adapter for D-Sub 3 in the Han® 10 A
Version
  • Pack contents
    Two-piece adapter
    2 fixing screws for adapter
    2 fixing screws for D-Sub connector
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038189
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较