配套產品
配套產品
零件號: 09 37 003 5402
Han M Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han M Protect Cover Die Cast for Hood PG

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
保護蓋
用於上殼, 帶固定繩
尺寸: 3 A
單鎖扣
不銹鋼
材料(上殼/底座): 金屬
材料(密封件): FPM
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 09 37 003 5402
Han M Protect Cover Die Cast for Hood PG
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® M
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於上殼
    帶固定繩
版本
  • 尺寸 3 A
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 詳細資料 用於安裝的公插蕊
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 3 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140055278
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較