配套產品
配套產品
零件號: 66 63 009 5009
InduCom CAN-Interface PL1
InduCom CAN-Interface PL1

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
總線界面
CAN接口
籠式彈片接線
母頭
尺寸: D-Sub 1
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
插針: 9
導體截面積: 0.08 ... 0.5 mm²
銅合金
選擇性金鍍
注解
比較
零件號: 66 63 009 5009
InduCom CAN-Interface PL1
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 總線界面
  • 規格 CAN接口
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 母頭
  • 對齊 反向
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 鎖定類型 六角螺絲 螺紋4-40 UNC
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 額定電壓
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩
    ≤0.4 Nm 鎖止螺釘
    ≤0.3 Nm 螺釘保護罩
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 性能等級 1
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 選擇性金鍍
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 長度 61.7 mm
  • 寬度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 79.55 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140216693
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403