配套產品
配套產品
零件號: 66 63 009 6040
InduCom9 MVB/WTB Female 4-40UNC
InduCom9 MVB/WTB Female 4-40UNC

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
總線界面
MVB/WTB 接口
籠式彈片接線
母頭
尺寸: D-Sub 1
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
插針: 9
導體截面積: 0.08 ... 0.5 mm²
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端
注解
比較
零件號: 66 63 009 6040
InduCom9 MVB/WTB Female 4-40UNC
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 總線界面
  • 規格 MVB/WTB 接口
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 鎖定類型 六角螺絲 螺紋4-40 UNC
  • 包裝內容
    封板
    壓接法蘭
    壓接套管
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 額定電壓
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩
    ≤0.4 Nm 鎖止螺釘
    ≤0.3 Nm 螺釘保護罩
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 性能等級 2
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬 界面端
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 長度 61.7 mm
  • 寬度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 82.32 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140216624
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較