用於高插拔次數的Han® HMC
子分類
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      22
    • 16 B
      30
    • 24 B
      26
    • 6 B
      24
  • 上殼/底座類型
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      32
    • 不封底安裝底座
      4
    • 表面安裝底座
      16
    • 飛線底座
      10
  • 鎖定類型
    Select a value Reset filter
    • 單鎖扣
      62
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
    • IP65
      62
    • IP65 / IP67
      12
  • 出線孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      8
    • 1x M25
      13
    • 1x M32
      18
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
    • 2x M32
      4
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      6
    • Han DD®
      1
    • Han DD® HMC
      8
    • Han D®
      1
    • Han D® HMC
      18
    • Han E®
      2
    • Han E® HMC
      22
    • Han-Modular®
      52
    • Han® C HMC
      10
    • Han® DDD
      1
    • Han® EE
      2
    • Han® EEE
      2
    • Han® EEE HMC
      4
    • Han® ES Press HMC
      8
217 products (of 217)
1/8
比較
0
排序方式
Filters
0