配套產品
配套產品
零件號: 21 40 220 0882 005
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 0.5m
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 0.5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.5 m
注解
比較
零件號: 21 40 220 0882 005
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 0.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系統佈線
  • Serie 圓形連接器 M12
  • Elemento 電纜組裝
  • Specifiche 預裝一端
  • Connettore 1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
  • Tipo di cavo 銅質電纜 (圓型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x 0.25 mm²
  • Schermo 屏蔽
  • Numero di poli 8
  • Codifica A編碼
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Temperatura massima
    -50 ... +80 °C 已移動
    -30 ... +80 °C 未移動
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Diametro del cavo 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • esenzioni RoHS 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • Stato ELV 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 87 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140342255
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較