配套產品
配套產品
零件號: 21 33 550 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 1,0m
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 1,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 21 33 550 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 1,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 針數 4
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140303904
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較