配套產品
配套產品
Contacts
2
Combinables
18
Tools
1
零件號: 21 03 881 1850
M12 X 8pole male straight PP P&G
M12 X 8pole male straight PP P&G

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜連接器
直式, Press&Go
公頭
X編碼
壓接針
液晶聚合物 (LCP)
插針: 8
導體截面積: 0.08 ... 0.25 mm²
額定電流: ‌0.5 A
壓鑄鋅
PushPull (outer)
防護等級: IP65 / IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 881 1850
M12 X 8pole male straight PP P&G
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
2
Combinables
18
Tools
1
產品詳情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 电缆连接器
  • 规格
    直式
    Press&Go
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 PushPull (outer)
  • 详细资料 针对以太网的应用,速率到10 Gbit
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 线芯外径 ≤ 1.4 mm
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • GTIN 5713140820371
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較