M12
21 33 606 0853 010
型号: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
连接器1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
连接器2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 X-coding
Straight
连接器2
M12 X-coding
Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 24/7
屏蔽
Shielded
针数
8
编码
X-coding
锁定类型
Inner PushPull
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
8.1 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info