Matching Products
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
15
Part Number: 09 48 C0C 0756 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 C0C 0756 020
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
15
Detalhes do produto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 X编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 X编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 X编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 电缆直径 6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140248625
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare