Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 40 606 0885 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 40 606 0885 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 Kódování X
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 Kódování X
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C v pohybu
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,6 mm ±0,3 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    8× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 95 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140490642
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte