配套產品
配套產品
零件號: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
無鹵素
電纜長度: 2.5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 2.5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method 压接针
  • Shielding 无屏蔽
  • Coding A编码
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141046800
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較