2R型
  • 多达48个插针
  • 3行
  • 每针 2 A
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 10 N
      1
    • ≤ 20 N
      7
    • ≤ 30 N
      19
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm +2.4 ‌
      2
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      2
    • ≥1.6 mm
      5
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      4
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      23
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      5
    • 2
      22
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      27
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 不缺针的编码方式
      27
  • PCB 固定
    Select a value Reset filter
    • 带压入式卡钩
      4
    • 带固定法兰
      27
27 products (of 27)
1/1
比较
排序方式
Filters