配套產品
配套產品
零件號: 09 18 025 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 25P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 25P 30,48m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
銅質電纜 扁平
AWG 28/7
PVC
電纜長度: 30.48 m
注解
比較
零件號: 09 18 025 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 25P 30,48m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 30,48 m
  • Número de núcleos 25
  • Estrutura central AWG 28/7
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +105 °C não movido
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedância ‌100 Ω
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.558 g
  • Peso líquido ‌ 44 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024793
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較