配套產品
配套產品
零件號: 09 18 014 7008
SEK CAB FLAT NSH RNDJ AWG28 14P 30,48M
SEK CAB FLAT NSH RNDJ AWG28 14P 30,48M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
銅質電纜 (圓型)
AWG 28/7
PVC
電纜長度: 30.48 m
注解
比較
零件號: 09 18 014 7008
SEK CAB FLAT NSH RNDJ AWG28 14P 30,48M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 30.48 m
  • 芯数 14
  • 芯结构 AWG 28/7
  • 屏蔽 无屏蔽
技术参数
  • 电阻抗 100 Ω
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -20 ... +75 °C 已移动
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤216 Ω/km
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,710 g
  • 净重 ‌ 56 g/m
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140024441
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609