饰品
1
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 313 1409 030
型号: 33 48 313 1409 030
ix Type A OM Profinet B PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 3 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 313 1409 030
ix Type A OM Profinet B PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
连接器2
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
标识
类别
System cabling
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type A
Overmoulded
IDC termination
连接器2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type A
Overmoulded
IDC termination
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
3 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
针数
10
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-30 ... +70 °C unmoved
-20 ... +60 °C moved
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Green
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140330337
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
UNSPSC 24.0
26121609