用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用於混合功能
      27
    • 用於編碼器連接
      10
    • 用於製動閘連接
      12
    • 用於馬達連接
      10
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x 0.5 mm²
      6
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      15
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      12
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 針
      12
    • 12 針
      10
    • 7 針
      10
    • LP 14 + 3 針
      5
    • M12
      22
    • M23
      10
    • 圓型(母頭)9 針
      12
    • 母頭
      32
    • 線端套筒
      10
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 針
      15
    • LP 14 + 7 針
      12
    • LP 14 針
      10
    • LP 3 針
      10
    • M12
      15
    • 母頭
      15
    • 線端套筒
      12
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • 兼容拖動鏈
      32
    • 絞線
      27
    • 高度靈活性
      32
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 電纜組裝
      27
59 products (of 59)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0