板对线连接器
混合连接器
混合连接器
子类别
数据和电源/信号
电源和信号
数据和电源/信号
电源和信号
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB连接器
6
公连接器
6
功率模块
2
母连接器
3
连接器
36
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
301
DIN 41612
57
RJ45
2
HARAX
®
6
har-modular®
4
圆形连接器 B17
5
圆形连接器 B23
2
圆形连接器 M12
21
针数
Select a value
Reset filter
from
0
2
3
5
7
9
13
17
21
31
45
to
0
2
3
5
7
9
13
17
21
31
45
0
2
2
5
3
6
5
6
7
6
9
6
13
5
17
4
21
4
31
8
45
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
121
母头
133
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至电缆
9
主板到子插件板
9
飞线
6
额定电流
Select a value
Reset filter
from
5 A
6 A
15 A
to
5 A
6 A
15 A
5 A
21
6 A
9
15 A
8
接线方式
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
3
回焊焊接接线方式 (SMT)
2
波峰焊接接线方式
50
焊接接线
6
绕接接线方式
1
连接长度
Select a value
Reset filter
from
4.5 mm
22 mm
to
4.5 mm
22 mm
4.5 mm
2
22 mm
1
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
3.81 mm
9
5.08 mm
9
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
2.54 mm
2.77 mm
2.84 mm
5.08 mm
to
2.54 mm
2.77 mm
2.84 mm
5.08 mm
2.54 mm
13
2.77 mm
1
2.84 mm
10
5.08 mm
5
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
2
屏蔽
6
PCB 厚度
Select a value
Reset filter
1.6 mm
36
1.6 mm ±0.2
1
标识
Select a value
Reset filter
FM型
1
MH型 24+7
8
Mixed
36
PushPull
5
混合
6
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
5
不缺针的编码方式
9
孔编码
8
带护罩编号
8
有编码
7
性能等级
Select a value
Reset filter
1
39
2
6
NM 30 (S4)
36
符合 IEC 60603-2 标准
9
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
1
插芯
4
连接器
49
附件
343
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
2
B17
5
B23
2
D-Sub 1
144
D-Sub 2
85
D-Sub 3
28
D-Sub 4
15
D-Sub 5
7
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65 / IP67
5
IP65 / IP67 插配状态
12
IP65 / IP67 锁定状态
3
IP67
2
IP67 插配状态
2
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
1.5 mm²
2
额定电流符合 UL(电源)
Select a value
Reset filter
26 A
2
额定电流符合 CSA(电源)
Select a value
Reset filter
26 A
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
5
PushPull (inner)
1
卡口锁紧
3
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
1
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
35
螺钉锁扣
14
附件种类
Select a value
Reset filter
B锁止元件
20
C型安装托架
4
U型夹
2
保护盖
53
外壳
14
导向框架
2
屏蔽框架
1
应力消除件
1
弹簧锁螺栓
4
支架固定距离
4
标示条
2
母螺钉锁扣
15
滑动锁定装置
5
编码件
192
编码针
2
螺钉
11
锁扣
1
锁止元件
4
锁紧螺母
6
Unfortunately, no results were found for your search query
397 products
(of 397)
2/14
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
B锁止元件
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15
型号 09 06 000 9996
适用于公连接器, 有编码, 右, 15 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架固定距离
DIN-Power distance fixing bracket right
型号 09 06 000 9937
用于母连接器, 底部(位置32), F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉
DIN-Power locking screw M2,5 x 20
型号 09 06 000 9926
用于固定外壳, M2.5 x 20, B型底座
金属
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架固定距离
DIN-Power fixing brackets,right
型号 09 04 000 9906
用于母连接器, 底部(位置32), D型, E型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架固定距离
DIN-Power fixing brackets,left
型号 09 04 000 9907
用于母连接器, 顶部(位置2), D型, E型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架固定距离
DIN-Power distance fixing bracket left
型号 09 06 000 9936
用于母连接器, 顶部(位置2), F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁止元件
DIN-Power fixing bracket A right
型号 09 06 000 9902
适用于公连接器, 右, 多固定
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
标示条
DIN-Power identification strip
型号 09 06 000 9939
用于带绕线柱的母连接器, F型
热塑性塑料
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁止元件
DIN-Power fixing bracket A left
型号 09 06 000 9905
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 左
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
DIN-Power fixing brackets
型号 09 06 000 9933
用于母连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 多固定
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
DIN-Power fixing bracket B right
型号 09 06 000 9910
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 无螺母, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉
LINSENSCHRAUBE M 2.5X26
型号 09 06 000 9955
用于固定外壳, M2.5 x 26, B型底座, 用于接口连接器 I, 无螺母
金属
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
屏蔽框架
DIN-Power protection strip
型号 09 06 000 9929
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
DIN-Power fixing bracket B left
型号 09 06 000 9907
适用于公连接器, 左, 多固定
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
RASTELEMENT B RECHTS MIT 6KT-
型号 09 06 000 9967
多固定, 右, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉
DIN-Power locking screw D20/4
型号 09 06 000 9920
用于固定外壳, 用于D 20/4外壳, 带锁紧垫圈
金属
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
DIN-Power fixing bracket B right
型号 09 06 000 9908
适用于公连接器, 左, 多固定
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁止元件
DIN-Power fixing bracket A left
型号 09 06 000 9901
适用于公连接器, 左, 多固定
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁止元件
DIN-Power fixing bracket A right
型号 09 06 000 9906
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
型号 09 06 001 9974
M2.2 x 9.5, 用于D 20/2外壳, 用于2C, 3C型外壳, 用于
har
-modular
®
P 模块, 用于
har
-modular
®
T 模块 - 公连接器
金属
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码针
CODIERTEIL FUER GDS A-D.E.F.FC
型号 09 04 000 9908
用于D、E、F、FM、2F和MH型
热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
RASTELEMENT B LINKS MIT 6KT-
型号 09 06 000 9966
多固定, 左, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
导向框架
DIN-Power protection and fixing strip
型号 09 06 001 9909
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座, 用于 20 mm 外壳, 单体固定装置, 适用于母连接器和 I 元件压接
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 2
型号 09 06 000 9998
适用于公连接器, 有编码, 右, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
DIN-Power fixing bracket B left
型号 09 06 000 9909
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 无螺母, 左
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
B锁止元件
RASTELEMENT MIT COD.. LINKS 2
型号 09 06 000 9997
适用于公连接器, 有编码, 左, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
B23 Print receptacle male PCB
型号 21 94 339 1900
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
公头, 母头
波峰焊接接线方式, 焊接接线
聚酰胺 (PA)
插针: 9
铜合金 镍表面镀金
锌合金
卡口锁紧
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
B23 Print receptacle female PCB
型号 21 94 339 2900
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
公头, 母头
波峰焊接接线方式, 焊接接线
聚酰胺 (PA)
插针: 9
铜合金 镍表面镀金
锌合金
卡口锁紧
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母螺钉锁扣
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
型号 09 66 000 9974
用于带电路板锁扣的压入式连接器或带电路板锁扣的直接焊接接地钉, 螺纹UNC/M3, 全长 9.9 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母螺钉锁扣
DSUB S.LOCK UNC/UNC 100PCS
型号 09 66 000 9972
用于带电路板锁扣的压入式连接器或带电路板锁扣的直接焊接接地钉, 螺纹UNC/UNC, 全长 9.9 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
14
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 397 products
比较
0
排序方式
Filters
0