Han-Eco® A
子类别
Filters
  • Baugröße
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 16 A
      38
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      34
    • 不封底安装底座
      8
    • 表面安装底座
      28
    • 飞线底座
      8
  • Verriegelungsart
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      78
  • Schutzart nach IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      78
  • Kabeleingang
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      28
    • 1x M25
      29
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      7
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 强化型玻璃光纤
      78
    • 聚酰胺 (PA)
      78
78 products (of 78)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0