适用于室外用途的上壳/底座
Filters
  • サイズ
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      20
    • 16 B
      19
    • 24 B
      17
    • 6 B
      27
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      23
    • 不封底安装底座
      10
    • 表面安装底座
      30
    • 飞线底座
      20
  • ロックタイプ
    Select a value Reset filter
    • 双锁扣
      83
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      83
  • ケーブルエントリー
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      25
    • 1x M40
      34
    • 2x M32
      8
    • 2x M40
      6
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Select a value Reset filter
    • 强化型玻璃光纤
      83
    • 聚酰胺 (PA)
      83
83 products (of 83)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0