Han-Eco® Modular
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      22
    • 16 B
      21
    • 24 B
      19
    • 4 B
      4
    • 6 B
      29
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      26
    • 不封底安装底座
      11
    • 表面安装底座
      30
    • 飞线底座
      20
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      4
    • 双锁扣
      83
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出状态
      1
    • IP65
      87
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      26
    • 1x M40
      34
    • 2x M32
      8
    • 2x M40
      6
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      2
    • Han-Modular®
      175
326 products (of 326)
1/11
比较
0
排序方式
Filters
0